SC2818S1504-A – Schrittmotor – NEMA 11
Verfügbarkeit
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.
Technische Daten
-
NEMA 11
-
Strom pro Wicklung 1.5 A
-
Rotorträgheitsmoment 9 gcm²
-
Induktivität pro Wicklung 1 mH
-
Auflösung 1.8 °/step
-
Gewicht 0.11 kg
-
Größe 28 mm
-
Haltemoment 9 Ncm
-
Widerstand pro Wicklung 1.3 Ohm
-
Litzenanzahl 4
-
Länge "A" 33 mm
Abmessungen
Kennlinie
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment
|
Ausgangsleistung
|
Drehmoment [nm] bei 201.00 U/min
|
||
---|---|---|---|---|
1.5A | 12V | 0.0977 | ||
1.5A | 24V | 0.0969 | ||
1.5A | 48V | 0.0871 | ||
|
Downloads
Zubehör
ZD-D28 | Dämpfer |
|