SC2818M0604-A –  Schrittmotor – NEMA 11

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 11 
  • Strom pro Wicklung 0.6 A
  • Rotorträgheitsmoment 12 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 6.52 mH
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht 0.14 kg
  • Größe 28 mm
  • Haltemoment 13.5 Ncm
  • Widerstand pro Wicklung 7.3 Ohm
  • Litzenanzahl
  • Länge "A" 41 mm

Abmessungen


Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Drehzahl [U/min]Drehmoment [Nm]10204060801002004006008001 0002 0004 0006 00000.0400.0800.120.16
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment
Ausgangsleistung
Drehmoment [nm] bei 351.00 U/min
0.66A12V
 
 
0.0876
0.66A24V
 
 
0.128
0.66A48V
 
 
0.126

Zubehör

ZD-D28 Dämpfer