NTO3-05-K13-HC (8 mm) –  Optischer 3-Kanal-Encoder
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
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Wellendurchmesser
  • Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\ 
  • Grenzfrequenz 720 kHz
  • Signalpegel low: ≤0.4 V, high: ≥2.4 V 
  • Betriebstemperatur  -
  • Abstiegszeit 15 ns
  • ESD, IEC61000-4-2 ±4 kV 
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 4000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Stromaufnahme 73, max. 88 mA
  • Grenzgeschwindigkeit 10800 U/min
  • Max. Ausgangsstrom pro Kanal 8 mA 
  • Anstiegszeit 15 ns
  • Vibration (5 Hz-2 kHz) 20 G 

Abmessungen

NTO3
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-TM4-10-500-S-JXH Encoderkabel NTO3 0.5m
ZK-TM4-10-500-S-JGH Encoderkabel NTO3 0.5m
ZK-NTO3-10-1000-PADP Encoderkabel NTO3 1m
ZK-NTO3-10-1000-S Encoderkabel NTO3 1m
ZK-NTO3-10-500-PADP Encoderkabel NTO3 0.5m
ZK-NTO3-10-500-S Encoderkabel NTO3, 0.5m