LA421S14-A-TJCA –  Non-captive Linearaktuator – NEMA 17
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
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 55 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 10 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.8 mH
  • Max. Axialspiel ±0.06 mm
  • Gewicht
  • NEMA 17 
  • Max. Kraft 258.3 N
  • Strom pro Wicklung 1.4 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 2 Ohm
  • Buchsenlänge "L"
  • Länge "A"

Abmessungen

LA42
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
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
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5 m
NANOLUBE-50G Lagerfett
SCREW-ABA-TJCA-200 Spindel mit Trapezgewinde
SCREW-ABA-TJCA-300 Spindel mit Trapezgewinde
SCREW-AAA-TJCA-1000 Spindel mit Trapezgewinde