DB80C048030-ENM05J –  Bürstenloser DC-Motor
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA
  • Encoder  
  • Nennleistung 942 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 25 A
  • Drehmomentkonstante 12 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.065 Ohm
  • Länge "A"
  • Welle Passfedernut 
  • Größe
  • Encodertyp inkrementell 
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 1900 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.3 mH
  • Gewicht

Abmessungen

DB80
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
Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info