DF45M024053-C –  Bürstenloser DC-Flachmotor

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Nennstrom 2.36 A
  • Induktivität (Line to Line) 0.33 mH
  • Drehmomentkonstante 3.35 Ncm/A
  • Motoranschluss PCB 
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 50 W
  • Nenndrehzahl 5260 U/min
  • Größe
  • Widerstand (Line to Line) 0.7 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 135 gcm²
  • Gewicht
  • Spitzenstrom 7 A
  • Länge "A"
  • Nennmoment
  • Nennspannung 24 V

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
 
 
 
  • {{ attribute.label }}

Downloads

Konformität

Zubehör

ZK-JST-PHR-6-0.3M Hall-Kabel DF45 0.3 m
ZK-JST-VHR-5N-0.3M Motorkabel DF45 0.3 m

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info