WEDS5541-A06 (6.35 mm) –  3-Kanal-Encoder/Drehgeber
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
Dieser Artikel ist nur als Konfigurationsartikel bestellbar. Auf der Übersichtsseite WEDS/WEDL finden Sie einzeln bestellbare Encoder mit Anbau-KIT.

Die WEDS-Encoder empfehlen wir für eine Kabellänge von bis zu 50 cm.

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Wellendurchmesser
  • Ausgangssignale Phase A, B, I 
  • Grenzfrequenz 100 kHz
  • Phasenverschiebung 90° ± 45° 
  • Max. Ausgangsstrom pro Kanal 0 ~ 5 mA 
  • Lagertemperatur  -
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Stromaufnahme ≤ 60 mA
  • Grenzgeschwindigkeit 12000 U/min
  • Signalpegel VH 85% VCC, VL ≤ 0.3 V 
  • Betriebstemperatur  -
  • Luftfeuchtigkeit max. 90 % (keine Kondensation) 

Abmessungen

[Translate to Deutsch:] WEDL-WEDS5541 (500 Ink.)
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-WEDS-5-500 Encoderkabel WEDS 0.5m
ZK-WEDS-5-500-S Encoderkabel WEDS 0.5m
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 Encoderkabel WEDS 0.3m