DB56D036030-A –  Bürstenloser DC-Motor
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA
  • Nennleistung 188 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 7.5 A
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 460 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.58 mH
  • Gewicht
  • Größe
  • Nennspannung 36 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 22.5 A
  • Drehmomentkonstante 8 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.53 Ohm
  • Länge "A"
  • Welle Abgeflachte Welle (D-Cut) 

Abmessungen

DB56-A
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
Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info
NanoJ ist eine Programmiersprache, die in die Software Plug & Drive Studio integriert ist.
Mehr Info