Hallo {{ user.user().username }}
BLDC-Motor mit integriertem Controller und Encoder in Schutzart IP65. Mit M8-Steckern für alle Anschlüsse. In der CANopen-Version kann der Antrieb über das Feldbusprofil CiA 402 gesteuert werden. Geringer Verkabelungsaufwand und wenig Platzbedarf. Flanschgröße: 42 mm.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kunden,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.