WEDL5541-B06 (6.35 mm) –  3-Kanal-Encoder/Drehgeber
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
Dieser Artikel ist nur als Konfigurationsartikel bestellbar. Auf der Übersichtsseite WEDS/WEDL finden Sie einzeln bestellbare Encoder mit Anbau-KIT.

Die WEDL-Encoder empfehlen wir für eine Kabellänge von über 50 cm.

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Wellendurchmesser
  • Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\ 
  • Grenzfrequenz 100 kHz
  • Phasenverschiebung 90° ± 45° 
  • Max. Ausgangsstrom pro Kanal 0 ~ 5 mA 
  • Lagertemperatur  -
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 1000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Stromaufnahme ≤ 60 mA
  • Grenzgeschwindigkeit 6000 U/min
  • Signalpegel VH 85% VCC, VL ≤ 0.3 V 
  • Betriebstemperatur  -
  • Luftfeuchtigkeit max. 90 % (keine Kondensation) 

Abmessungen

WEDL-WEDS5541 (1000 Ink.)
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-JZH-8-500-S-JXH Encoderkabel WEDL 0.5m
ZK-JZH-8-500-S-JGH Encoderkabel WEDL 0.5m
ZK-WEDL-8-500 Encoderkabel WEDL 0.5m
ZK-WEDL-8-500-S Encoderkabel WEDL 0.5m
ZK-WEDL-8-2000-S Encoderkabel WEDL 2m
ZK-WEDL-500-S-PADP Encoderkabel WEDL 0.5m