WEDL5541-A14 (5 mm) – 3-Kanal-Encoder/Drehgeber
Mengenrabatt
- 1 - 4
- € 58,20
- 5 - 9
- € 55,29
- 10+
- € 52,38
Verfügbarkeit
- 50 auf Lager
- Weitere Artikel verfügbar nach dem 24.05.2022. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Dieser Artikel ist nur als Konfigurationsartikel bestellbar. Auf der Übersichtsseite WEDS/WEDL finden Sie einzeln bestellbare Encoder mit Anbau-KIT.
Die WEDL-Encoder empfehlen wir für eine Kabellänge von über 50 cm.
Technische Daten
-
Index
-
Typ Encodersignal inkrementell
-
Wellendurchmesser
-
Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\
-
Grenzfrequenz 100 kHz
-
Phasenverschiebung 90° ± 45°
-
Max. Ausgangsstrom pro Kanal 0 ~ 5 mA
-
Lagertemperatur  -
-
Line-Treiber
-
Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung
-
Betriebsspannung (Encoder) 5 V
-
Stromaufnahme ≤ 60 mA
-
Grenzgeschwindigkeit 12000 U/min
-
Signalpegel VH 85% VCC, VL ≤ 0.3 V
-
Betriebstemperatur  -
-
Luftfeuchtigkeit max. 90 % (keine Kondensation)
Abmessungen
![[Translate to Deutsch:] WEDL-WEDS5541 (500 Ink.) [Translate to Deutsch:] WEDL-WEDS5541 (500 Ink.)](/fileadmin/_processed_/3/e/csm_WEDL-WEDS5541_500Ink__383cf9ee9b.gif)
Creation in progress ...
Downloads
Zubehör
ZK-JZH-8-500-S-JXH | Encoderkabel WEDL 0.5m | € 13,50 |
|
ZK-JZH-8-500-S-JGH | Encoderkabel WEDL 0.5m | € 13,50 |
|
ZK-WEDL-8-1000-S | Encoderkabel WEDL 1m | € 6,80 |
|
ZK-WEDL-8-2000-S | Encoderkabel WEDL 2m | € 11,40 |
|
ZK-WEDL-8-500-S | Encoderkabel WEDL 0.5m | € 6,00 |
|
ZK-WEDL-8-500 | Encoderkabel WEDL 0.5m | € 5,60 |
|
ZK-WEDL-500-S-PADP | Encoderkabel WEDL 0.5m | € 9,70 |
|