ZSM6-1-300 —  Spindel mit metrischem ISO-Gewinde

Verfügbarkeit

  • 6 auf Lager

Technische Daten

  • Gewindedurchmesser 6 mm
  • Passende Motoren L.....-M6x1 
  • Kerndurchmesser 5 mm
  • Max. Axialspiel ±0.08 mm
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2
  • Spindelwerkstoff rostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig) 
  • Gewindesteigung 1 mm
  • mit Endenbearbeitung  
  • Standard-Axialspiel 0.03 mm
  • Materialnummer 1.4401 
  • Steigungsverzug ± 0.1/300 mm Strecke
  • Spindellänge

Abmessungen

ZST-M6

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 15,90

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 15,10
  • 10+ € 14,31

Verfügbarkeit

  • 6 auf Lager