GPLE - Präzisionsplanetengetriebe  –  Produkte

GPLE40 - Präzisionsplanetengetriebe

GPLE40 – Präzisionsplanetengetriebe

Getriebe für Motoren in Baugröße NEMA 17 (42 mm), NEMA 23 (56 mm) und NEMA 24 (60 mm). In vielen Längen und Untersetzungen erhältlich.
  • Untersetzung 3  - 512 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 5 Nm - 20 Nm
  • Wirkungsgrad 48 % - 98 %
  • Max. Verdrehspiel 15 ´(Winkelminuten) - 22 ´(Winkelminuten)
GPLE60 - Präzisionsplanetengetriebe

GPLE60 – Präzisionsplanetengetriebe

Getriebe für Motoren in Baugröße NEMA 23 (56 mm), NEMA 24 (60 mm) und NEMA 34 (86 mm) sowie bürstenlose DC-Motoren mit 80-mm-Flansch. In vielen Längen und Untersetzungen erhältlich.
  • Untersetzung 3  - 512 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 15 Nm - 44 Nm
  • Wirkungsgrad 51 % - 98 %
  • Max. Verdrehspiel 10 ´(Winkelminuten) - 15 ´(Winkelminuten)
GPLE80 - Präzisionsplanetengetriebe

GPLE80 – Präzisionsplanetengetriebe

Getriebe für Motoren in Baugröße NEMA 34 sowie bürstenlose DC-Motoren mit 80-mm-Flansch. In verschiedenen Längen und Untersetzungen erhältlich.
  • Untersetzung 3  - 512 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 38 Nm - 130 Nm
  • Wirkungsgrad 57 % - 98 %
  • Max. Verdrehspiel 7 ´(Winkelminuten) - 11 ´(Winkelminuten)

GPLE - Präzisionsplanetengetriebe  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren