Magnetische Encoder  –  Produkte

NME1

NME1 – Magnetischer Encoder

Encoder für Schritt- und BLDC-Motoren mit 1024 Impulsen pro Umdrehung (4096 Inkremente mit Quadratur). Präzise Drehzahl- und Positionsregelung durch eine Auflösung von 0.09°.
  • Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5,00 – 24,00 V
  • Index  
  • Line-Treiber  
  • Wellendurchmesser  -
magnetic encoder with high resolution

NME2 – Hochauflösender magnetischer Encoder

Die sehr hohe Auflösung des Encoders NME2 ermöglicht feinste Positionierungen sowie eine gute Drehzahlregelung auch bei kleinen Geschwindigkeiten.
  • Encoderauflösung 4096 Impulse pro Umdrehung - 16384 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 4,50 – 5,50, 9.00 – 30.00 V
  • Index / 
  • Line-Treiber / 
  • Wellendurchmesser  -
NME3

NME3 – Kompakter magnetischer Encoder

Dieser kompakte Singleturn-Absolut-Encoder ist in einer Ausführung für inkrementelle Signale sowie mit SSI-Schnittstelle verfügbar und eignet sich ideal zur Drehzahlregelung.
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung - 4096 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 4,50 – 5,50, 9.00 – 30.00 V
  • Index / 
  • Line-Treiber / 
  • Wellendurchmesser  -

Magnetische Encoder  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren