Optisch reflektive Encoder  –  Produkte

NOE1

NOE1 – 3-Kanal-Miniaturencoder

Encoder mit Baugröße 20 x 26 x 10 mm für BLDC- und Schrittmotoren. Mit 500 bis 2.000 Impulsen pro Umdrehung. Optimaler Gleichlauf auch bei langsamer Geschwindigkeit.
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung - 2000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Index  
  • Line-Treiber  
  • Wellendurchmesser  -
Optischer 3-Kanal-Encoder für Schritt- und BLDC-Motoren sowie die Linearaktuatoren L41 und L59, in 5V oder 24V Ausführung

NOE2 – Optischer 3-Kanal-Encoder

Encoder mit Baugröße 31 x 37 x 11,5 mm für Schritt- und BLDC-Motoren. In 5V- oder 24V-Ausführung erhältlich. Mit 1.000 bis 16.000 Impulsen pro Umdrehung.
  • Encoderauflösung 1000 Impulse pro Umdrehung - 4000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 4,90 – 5,85, 11,40 – 28,00 V
  • Index  
  • Line-Treiber  
  • Wellendurchmesser  -

Optisch reflektive Encoder  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren