Kategorien für Optische Durchlicht-Encoder

WEDS/WEDL – 5541/3-Kanal-Encoder/Drehgeber

Die Encoder der Serie WEDx5541 haben ein 5V TTL Signal (A und B) sowie das Indexsignal I. Optional sind sie mit Line-Treibern erhältlich, die neben positiven Signalen auch invertierte Signale…
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung - 1000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Index  
  • Line-Treiber / 
  • Wellendurchmesser  -

NTO3 – Optischer 3-Kanal-Encoder

Encoder für 5 mm, 6,35 mm oder 8 mm Welle. Hohe Störsicherheit durch integrierten Line-Treiber. Mit 2000 CPR- und 5000 CPR-Auflösung auf Lager, andere Auflösungen sind auf Nachfrage…
  • Encoderauflösung 2000 Impulse pro Umdrehung - 5000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Index  
  • Line-Treiber  
  • Wellendurchmesser  -

NTO4 – Optischer 2-Kanal-Encoder

Encoder für 6 mm Welle. Hohe Störsicherheit durch integrierten Line-Treiber. Mit 1000 CPR-Auflösung auf Lager, andere Auflösungen sind auf Nachfrage erhältlich.  Hinweis: Dieser Encoder ist nur…
  • Encoderauflösung 1000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Index  
  • Line-Treiber  
  • Wellendurchmesser 6 mm

Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren – Optische Durchlicht-Encoder Artikel

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }} {{ curve.calculateValueAtPoint(dataRow) }}

{{ curve.panelTitle }}

Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }} {{ curve.calculateValueAtPoint(dataRow) }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne – finden Sie Ihren persönlichen Asprechpartner!

Vertrieb Kontaktieren