Schneckengetriebe für bürstenlose DC- und Schrittmotoren – Produkte

GSGE60

GSGE60 – Schneckengetriebe

Getriebe für Motoren in Baugröße NEMA 23 (56 mm) und NEMA 24 (60 mm) sowie Schrittmotoren der Serie ST6018. In verschiedenen Untersetzungen erhältlich. Hinweise: Die GSGE60-Getriebe sind nur in…
  • Untersetzung 5  - 50 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 35 Nm - 44 Nm
  • Wirkungsgrad 45 % - 86 %
  • Max. Verdrehspiel 120 ´(Winkelminuten)
GSGE80

GSGE80 – Schneckengetriebe

Getriebe für Motoren in Baugröße NEMA 34 (86 mm). In verschiedenen Untersetzungen erhältlich.  Hinweise: Die GSGE80-Getriebe sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich und werden…
  • Untersetzung 12.5  - 50 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 61 Nm - 64 Nm
  • Wirkungsgrad 50 % - 80 %
  • Max. Verdrehspiel 120 ´(Winkelminuten)

Schneckengetriebe für BLDC- und Schrittmotoren – Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

So benutzen Sie den Produktfilter ERGEBNISLISTE TEILEN

Produktfilter

Untersetzung
0
0
von
bis
Abtriebsdrehmoment Nennwert
0 Nm
0 Nm
von Nm
bis Nm
Max. Abtriebsdrehmoment
0 Nm
0 Nm
von Nm
bis Nm
Für Motorgröße
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Wirkungsgrad
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Berechnete Länge
0 mm
0 mm
von mm
bis mm
Max. Verdrehspiel
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.

0 Ergebnisse

Artikel Untersetzung Abtriebsdrehmoment Nennwert Max. Abtriebsdrehmoment Für Motorgröße Wirkungsgrad Berechnete Länge Max. Verdrehspiel Preis

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren