Schneckengetriebe für bürstenlose DC- und Schrittmotoren – Produkte

GSGE60

GSGE60 – Schneckengetriebe

Getriebe für Motoren in Baugröße NEMA 23 (56 mm) und NEMA 24 (60 mm) sowie Schrittmotoren der Serie ST6018. In verschiedenen Untersetzungen erhältlich. Hinweise: Die GSGE60-Getriebe sind nur in…
  • Untersetzung 5  - 50 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 35 Nm - 44 Nm
  • Wirkungsgrad 45 % - 86 %
  • Max. Verdrehspiel 120 ´(Winkelminuten)
GSGE80

GSGE80 – Schneckengetriebe

Getriebe für Motoren in Baugröße NEMA 34 (86 mm). In verschiedenen Untersetzungen erhältlich.  Hinweise: Die GSGE80-Getriebe sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich und werden…
  • Untersetzung 12.5  - 50 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 61 Nm - 64 Nm
  • Wirkungsgrad 50 % - 80 %
  • Max. Verdrehspiel 120 ´(Winkelminuten)

Schneckengetriebe für BLDC- und Schrittmotoren – Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren