Economy-Planetengetriebe  –  Produkte

GPLK42

GPLK42 – Leichtbau-Planetengetriebe

Kunststoffgetriebe für Motoren in Baugröße NEMA 17 (42 mm) und BLDC-Motoren der Serie DF45. In verschiedenen Längen und Untersetzungen erhältlich.
  • Untersetzung 4.25  - 56.25 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 4 Nm - 6 Nm
  • Wirkungsgrad 70 % - 75 %
  • Max. Verdrehspiel 90 ´(Winkelminuten)
GPLL

GPLL – Economy Planetengetriebe

Die Planetengetriebe der Serie GPLL sind ideal geeignet für Anwendungen, in denen ein höheres Drehmoment benötigt wird, als ein Direktantrieb bereitstellt.
  • Untersetzung 4.66  - 89.72 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 0.2 Nm - 0.4 Nm
  • Wirkungsgrad 60 % - 80 %
  • Max. Verdrehspiel 150 ´(Winkelminuten)

Economy-Planetengetriebe  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren