Präzisionsplanetengetriebe  –  Typen

GPLE22 - Präzisionsplanetengetriebe

GPLE - Präzisionsplanetengetriebe

Die spielarmen Planetengetriebe von Nanotec entsprechen dem neuesten Stand der Verzahnungstechnik und sind äußerst einfach zu montieren.
  • Untersetzung 3  - 512 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 1.5 Nm - 130 Nm
  • Wirkungsgrad 48 % - 98 %
  • Max. Verdrehspiel 7 ´(Winkelminuten) - 55 ´(Winkelminuten)
GPLEP - Präzisionsplanetengetriebe

GPLEP - Präzisionsplanetengetriebe

Die Präzisionsplanetengetriebe vom Typ GPLEP sind mit verstärkten Abtriebslagern ausgestattet und können hohen Radial- und Axiallasten standhalten.
  • Untersetzung 5  - 25 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 5 Nm - 82 Nm
  • Wirkungsgrad 95 % - 97 %
  • Max. Verdrehspiel 7 ´(Winkelminuten) - 19 ´(Winkelminuten)
GPLEF - Flanschgetriebe

GPLEF - Flanschgetriebe

Eine kostengünstige Alternative zu Zykloid- oder Wellgetrieben und einen Wirkungsgrad von bis zu 97% bieten die Flanschgetriebe GPLEF.
  • Untersetzung 5  - 25 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 15 Nm - 40 Nm
  • Wirkungsgrad 95 % - 97 %
  • Max. Verdrehspiel 10 ´(Winkelminuten) - 12 ´(Winkelminuten)

Präzisionsplanetengetriebe  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren