Kategorien für Spindeln und Gewindemuttern

Gewindespindeln

Nanotec bietet Spindeln mit Trapezgewinde, metrischem Gewinde und ACME-Gewinde an. Alle Spindeltypen sind in verschiedenen Längen, Durchmessern und Steigungen verfügbar.
  • Gewindesteigung  -
  • Standard-Axialspiel 0.03 mm - 0.07 mm
  • Max. Axialspiel  -
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2

Gewindemuttern

Einschraub- und vorgespannte Muttern mit Standard- und kundenspezifischen Flanschen garantieren einen laufruhigen und leisen Betrieb sowie eine lange Lebensdauer.
  • Gewindetyp Trapez, ACME 
  • Gewindedurchmesser  -
  • Gewindesteigung  -

Spindeln und Gewindemuttern Artikel

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }} {{ curve.calculateValueAtPoint(dataRow) }}

{{ curve.panelTitle }}

Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }} {{ curve.calculateValueAtPoint(dataRow) }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen