Spindeln und Gewindemuttern  –  Typen

Schrittmotor - Spindeln mit Trapezgewinde oder ACME-Gewinde

Gewindespindeln

Nanotec bietet Spindeln mit Trapez- und mit ACME-Gewinde an. Alle Spindeltypen sind in verschiedenen Längen, Durchmessern und Steigungen verfügbar.
  • Gewindesteigung  -
  • Standard-Axialspiel 0.03 mm - 0.07 mm
  • Max. Axialspiel  -
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2
Gewindemuttern

Gewindemuttern

Passend zu den Gewindespindeln hat Nanotec Standard- und vorgespannte Muttern mit hoher Laufruhe und langer Lebensdauer im Programm.
  • Gewindetyp Trapez, ACME 
  • Gewindedurchmesser  -
  • Gewindesteigung  -

Spindeln und Gewindemuttern  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen