Motor Controller SMCI-/SMCP-Serie

Kategorien für Motor Controller SMCI-/SMCP-Serie

SMC11 - Kompakter Mikroschritt-Controller

Extrem kompakte Mikroschrittsteuerung für Schrittmotoren bis 1,4 A Phasenstrom. Platinengröße: 36 x 36 mm. Geeignet für den Open-loop-Betrieb sowie die Ansteuerung über Takt/Richtung. Bei größeren...
  • Betriebsspannung 12 VDC - 35 VDC
  • Nennstrom (RMS) 1.4 A
  • Spitzenstrom (RMS) 2.5 A
  • Passende Motoren Stepper Motors 

SMCI12 - Schrittmotor-Controller

Steuerung für Schrittmotoren, mit softwarebasiertem dspDrive®-Stromregler für optimales Laufverhalten bei allen Drehzahlen. Geeignet für den Open-loop-Betrieb sowie die Ansteuerung über...
  • Betriebsspannung 12 VDC - 24 VDC
  • Nennstrom (RMS) 1.8 A
  • Spitzenstrom (RMS) 2.7 A
  • Passende Motoren Stepper Motors 
  • Schnittstelle RS485 

SMCP33 - Closed-Loop-Schrittmotor-Controller/Einsteckkarte

Steuerung als Einsteckmodul für BLDC-Motoren und Schrittmotoren. Nahezu geräusch- und resonanzfreier Motorbetrieb durch dspDrive®-Verfahren, sowohl im Open-loop als auch im Closed-loop-Modus....
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 2 A
  • Spitzenstrom (RMS) 2 A - 4 A
  • Passende Motoren Brushless DC motors, Stepper Motors 
  • Schnittstelle RS485, USB, IO (clock direction; analog) 

SMCI33 - Closed-Loop-Schrittmotor-Controller

Kompakte Closed-Loop-Positioniersteuerung für Schrittmotoren. Gehäusegröße: 90 x 60 x 22 mm. Ansteuerung über RS485 oder CANopen. Sechs Optokopplereingänge für 5 bis 24 V. Ideal geeignet für...
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 2 A
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A
  • Passende Motoren Stepper Motors 
  • Schnittstelle USB, IO (clock direction; analog), RS485 

SMCI36 - Schritt- und BLDC-Motor Controller

Kompakte und leistungsstarke offene Steuerung für BLDC- und Schrittmotoren. Nahezu geräusch- und resonanzfreier Motorbetrieb durch dspDrive®-Verfahren, sowohl im Open-loop als auch im...
  • Betriebsspannung 12 VDC - 72 VDC
  • Nennstrom (RMS) 2.2 A - 6 A
  • Spitzenstrom (RMS) 3.3 A - 9 A
  • Passende Motoren Brushless DC motors, Stepper Motors 
  • Schnittstelle RS485 

SMCI47-S - Closed-Loop-Schrittmotor-Controller

Geschlossene Closed-loop-Steuerung für Schrittmotoren. Ansteuerung über RS485 oder CANopen. Sechs Optokopplereingänge für 5 bis 24 V. Ideal geeignet für industrielle Anwendungen und Schaltschränke....
  • Betriebsspannung 24 VDC - 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 7 A
  • Spitzenstrom (RMS) 10.5 A
  • Passende Motoren Stepper Motors 
  • Schnittstelle RS485 

Motor Controller – Motor Controller SMCI-/SMCP-Serie Artikel

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Drehmoment [nm] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} U/min Drehzahl [U/min] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} Nm
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Kraft [N] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} N
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{pfinder.totalResults}} Ergebnisse

Vergleichen