Programmierbare BLDC- & Schrittmotor-Controller – Produkte

CL3-E - Motorsteuerung für Schritt- und BLDC Motoren

CL3-E – Motorcontroller

Controller für bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren bis zu Baugröße NEMA 23. Platinengröße 40 x 60 mm, daher ideal geeignet für die Integration in Geräte, beispielsweise in der…
  • Betriebsspannung 12 VDC - 24 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A - 6 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Feldbus CANopen, Modbus RTU 
CL4-E

CL4-E – Motorcontroller

Controller mit hoher Performance bei kompakter Bauform – geeignet für bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren. Erhältlich in einer Low-Current-Version mit 3 A Nennstrom/6 A Spitzenstrom und in…
  • Betriebsspannung 12 VDC - 58 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A - 6 A
  • Spitzenstrom (RMS) 6 A - 18 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Feldbus CANopen, Modbus RTU 
C5 - Open-Loop-Schrittmotorsteuerung

C5 – Schrittmotor-Controller

Controller für den Open-Loop-Betrieb von Schrittmotoren mit einer Baugröße von NEMA 17 bis NEMA 34. Ansteuerung über Takt-Richtung oder als Drehzahl- oder Positionsvorgabe über den Analogeingang.…
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Spitzenstrom (RMS) 6 A
  • Passende Motoren Schrittmotoren 
  • Feldbus
C5 - Open-Loop-Schrittmotorsteuerung

C5-E – Motorcontroller

Controller für bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren mit einer Baugröße von NEMA 17 bis NEMA 34. Erhältlich in einer Low-Current-Version mit 6 A Nennstrom/6 A Spitzenstrom und in einer…
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 6 A - 10 A
  • Spitzenstrom (RMS) 6 A - 30 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Feldbus Modbus RTU, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP 
N5 - Motorsteuerung für EtherCAT oder CANopen

N5 – Motorcontroller

Universell einsetzbarer Controller für bürstenlose DC-Motoren- und Schrittmotoren. Erhältlich in einer Low-Current-Version mit 12-72 V Betriebsspannung und 10 A Nennstrom/10 A Spitzenstrom sowie in…
  • Betriebsspannung 12 VDC - 72 VDC
  • Nennstrom (RMS) 10 A - 18 A
  • Spitzenstrom (RMS) 10 A - 40 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Feldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU 

Programmierbare Controller – Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Benefits

Motor Controller für feldorientierte Drehmoment- und Drehzahlregelung sowie Positionsregelung. BLDC- und Schrittmotoren. Jetzt Angebot anfordern!

Höchste Performance

Die feldorientierte Drehmoment-, Drehzahl- und Positionsregelung liefert in Verbindung mit der Beschleunigungsvorsteuerung und ruckbegrenzten Rampen optimale dynamische Performance und Zykluszeit.
Ansteuerung von Stepper Motoren und Brushless Motoren

Flexible Ansteuerung

Die Controller werden über Feldbus, Takt/Richtung oder Digital-/Analogeingänge angesteuert und eignen sich für verschiedene Steuerungskonzepte. Stand-Alone-Betrieb ist ebenfalls möglich.
Einfach parametrierbare / programmierbare Schrittmotorsteuerung. Intelligente Motorsteuerungen für BLDC-Motoren.

Einfach zu programmieren

Mit dem kostenfreien Plug & Drive Studio lassen sich die Controller parametrieren und programmieren. Über das integrierte Oszilloskop können alle Werte im Millisekundenzyklus beobachtet werden.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

 

VERTRIEB KONTAKTIEREN