Motor Controller N- und C-Serie

Kategorien für Motor Controller N- und C-Serie

N5 - Motor Controller für CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP oder Modbus RTU/TCP

Universell einsetzbarer Controller für BLDC- und Schrittmotoren. Konfigurierbar über EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus und CANopen. Geeignet für die Closed-loop-Regelung mit Encoder oder Hallsensoren...
  • Betriebsspannung 12 VDC - 72 VDC
  • Nennstrom (RMS) 10 A - 18 A
  • Spitzenstrom (RMS) 10 A - 40 A
  • Passende Motoren Schrittmotoren, Bürstenlose DC-Motoren 
  • Schnittstelle EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU 
Mehr Info

C5 - Open-Loop-Schrittmotor-Controller

Controller für den Open-Loop-Betrieb von Schrittmotoren mit einer Baugröße von NEMA 17 bis NEMA 34. Ansteuerung über Takt-Richtung oder als Drehzahl- oder Positionsvorgabe über den Analogeingang....
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Spitzenstrom (RMS) 6 A
  • Passende Motoren Schrittmotoren 
  • Schnittstelle USB 
Mehr Info

C5-E - Motor Controller für CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, USB oder Modbus RTU/TCP

Steuerung für den Closed-Loop-Betrieb von BLDC- und Schrittmotoren mit einer Baugröße von NEMA 17 bis NEMA 34. Konfigurierbar über CANopen, ModbusRTU sowie USB und für Anwendungen mit einer...
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 6 A - 10 A
  • Spitzenstrom (RMS) 6 A - 30 A
  • Passende Motoren Schrittmotoren, Bürstenlose DC-Motoren 
  • Schnittstelle USB, Modbus RTU, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP 
Mehr Info
NP5 – Motor Controller N- und C-Serie – Nanotec

NP5 - Motor Controller für CANopen, EtherCAT, Modbus RTU oder SPI

Steuerung für kleine BLDC- und Schrittmotoren als Steckmodul. Platinengröße 85 x 40 mm, daher ideal geeignet für die Integration in Geräte, beispielsweise in der Laborautomatisierung. Anbindung über...
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Spitzenstrom (RMS) 10 A
  • Passende Motoren Schrittmotoren, Bürstenlose DC-Motoren 
  • Schnittstelle Modbus RTU, CANopen, EtherCAT, SPI 
Mehr Info

Motor Controller – Motor Controller N- und C-Serie Artikel

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Drehmoment [nm] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} U/min Drehzahl [U/min] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} Nm
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Kraft [N] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} N
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{pfinder.totalResults}} Ergebnisse

Vergleichen