Kategorien für Außenläufermotoren

DF45 – Bürstenloser DC-Motor

Flacher Außenläufer mit 16 Polen, einer Nennleistung von 30 – 65 W und einer Nenndrehzahl von bis zu 5.260 U/min. 24 V Nennspannung. Durchmesser: 45 mm.
  • Größe
  • Nennleistung 30 W - 65 W
  • Nennspannung 24 V
  • Nenndrehzahl 4840 U/min - 5260 U/min

DFA68 – Bürstenloser DC-Motor

Außenläufer mit 68 mm Durchmesser und 110 W Nennleistung. Der DFA68 ist mit Hall-Sensoren ausgestattet und für 24 V Nennspannung ausgelegt. Das Rotorgehäuse entspricht Schutzklasse IP54.
  • Größe
  • Nennleistung 110 W
  • Nennspannung 24 V
  • Nenndrehzahl 3700 U/min

DFA90 – Bürstenloser DC-Motor

Flacher Außenläufermotor mit 90 mm Durchmesser und bis zu 170 W Nennleistung. Der DFA90 wird mit zwei verschiedenen Wicklungen für 24 und 48 V angeboten und ist mit digitalen Hall-Sensoren für eine…
  • Größe
  • Nennleistung 130 W - 170 W
  • Nennspannung 24 V - 48 V
  • Nenndrehzahl 1670 U/min - 2720 U/min

Bürstenlose DC-Motoren – Außenläufermotoren Artikel

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }} {{ curve.calculateValueAtPoint(dataRow) }}

{{ curve.panelTitle }}

Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }} {{ curve.calculateValueAtPoint(dataRow) }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen