Innenläufermotoren  –  Produkte

3-Phasen BLDC Motor DB22 3,8 bis 7,7 Watt

DB22 – Bürstenloser DC-Motor

Miniaturmotor mit hoher Drehzahl, hoher Ausgangsleistung und langer Lebensdauer. Für höhere Drehmomente und ein größeres Leistungsspektrum werden baugleiche Planetengetriebe angeboten. In zwei Längen…
  • Größe
  • NEMA
  • Nennleistung 4 W - 7.7 W
  • Nennspannung 24 V
  • Nenndrehzahl 3500 U/min - 4800 U/min
3-Phasen BLDC-Motor DB28 6 bis 16 Watt

DB28 – Bürstenloser DC-Motor

Ultrakompakter BLDC-Motor mit hoher Ausgangsleistung, hoher Laufruhe und langer Lebensdauer. Durch Anbau eines Nanotec-Encoders zu einem leistungsfähigen Servomotor für hohe Drehzahlbereiche…
  • Größe
  • NEMA
  • Nennleistung 4.2 W - 20.9 W
  • Nennspannung 15 V - 24 V
  • Nenndrehzahl 4000 U/min - 10000 U/min
BLDC Motor DB33 7 Watt

DB33 – Bürstenloser DC-Motor

Kompakter BLDC-Motor mit hoher Laufruhe. Durch Anbau eines Nanotec-Encoders zu einem leistungsfähigen Servomotor für hohe Drehzahlbereiche erweiterbar. Nur in Länge S erhältlich.
  • Größe
  • NEMA
  • Nennleistung 7 W
  • Nennspannung 24 V
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
DBL36

DBL36 – Bürstenloser DC-Motor

Äußerst wirtschaftlicher BLDC-Motor in Baugröße 36 mm mit Nenndrehzahlen von 4500 bis 4800 U/min und einem Nennmoment von 1,5 bis 7 Ncm. Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. In drei…
  • Größe
  • NEMA
  • Nennleistung 7.5 W - 33 W
  • Nennspannung 24 V
  • Nenndrehzahl 4500 U/min - 4800 U/min
3-Phasen BLDC Motor DB42 30 bis 150 Watt

DB42 – Bürstenloser DC-Motor

BLDC-Motor mit hoher Laufruhe, langer Lebensdauer, hoher Beschleunigung und Drehzahlen bis zu 14.000 U/min. Durch Anbau eines Nanotec-Encoders zu einem leistungsfähigen Servomotor für hohe…
  • Größe
  • NEMA 17 
  • Nennleistung 26 W - 157 W
  • Nennspannung 17 V - 48 V
  • Nenndrehzahl 4000 U/min - 14000 U/min
DBL42

DBL42 – Bürstenloser DC-Motor

Äußerst wirtschaftlicher BLDC-Motor in Baugröße 42 mm mit einer Nennleistung von 30 W. Aufgrund seiner Nenndrehzahl von 4000 U/min und einem Nennmoment von 8,5 Ncm für eine Vielzahl von Anwendungen…
  • Größe
  • NEMA
  • Nennleistung 40 W
  • Nennspannung 24 V
  • Nenndrehzahl 3200 U/min
DB43

DB43 – Bürstenloser DC-Motor

High-Performance-BLDC-Motor mit 6 Polen und gesinterten Magneten, daher ca. 30 % mehr Leistung als der DB42 in gleicher Länge. Mit Hallsensoren oder mit magnetischem Encoder und Bremse. In…
  • Größe
  • NEMA 17 
  • Nennleistung 53 W - 138 W
  • Nennspannung 24 V - 48 V
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
DB56

DB56 – Bürstenloser DC-Motor

Economy-BLDC-Motor mit integrierten Hallsensoren in Baugröße NEMA 23 (56 mm). Abtriebswelle mit Abflachung, daher ideal geeignet für Anwendungen mit formschlüssiger Kraftübertragung. In drei…
  • Größe
  • NEMA
  • Nennleistung 94 W - 188 W
  • Nennspannung 36 V
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
DB59

DB59 – Bürstenloser DC-Motor

Bürstenloser Gleichstrommotor mit hohem Wirkungsgrad und hoher Laufruhe in zwei Bauformen. Mit einer Leistung von 84 W bis 220 W je nach Ausführung gehört der DB59 zu den leistungsstärksten…
  • Größe
  • NEMA 23 
  • Nennleistung 84 W - 220 W
  • Nennspannung 24 V - 48 V
  • Nenndrehzahl 3500 U/min
DB80

DB80 – Bürstenloser DC-Motor

BLDC-Motor mit Flanschgröße 80 x 80 mm, 8 Polen und sehr hoher Leistungsdichte im Verhältnis zu seiner Baugröße. Mit einer Nenndrehzahl von 3000 U/min und einer Nennspannung von 48 V vor allem für…
  • Größe
  • NEMA
  • Nennleistung 283 W - 942 W
  • Nennspannung 48 V
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
3-Phasen BLDC Motor DB87 von 220 bis 660 Watt

DB87 – Bürstenloser DC-Motor

Bürstenloser Gleichstrommotor mit hoher Ausgangsleistung und langer Lebensdauer. Durch Anbau eines Nanotec-Encoders zu einem leistungsfähigen Servomotor für hohe Drehzahlbereiche erweiterbar. Für…
  • Größe
  • NEMA 34 
  • Nennleistung 220 W - 660 W
  • Nennspannung 48 V
  • Nenndrehzahl 3000 U/min

Innenläufermotoren  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren