Hybrid-Schrittmotoren  –  Produkte

SCA2018

SCA2018 – Schrittmotor – NEMA 8

Schrittmotor mit 30% mehr Drehmoment als vergleichbare Motoren in dieser Baugröße. 1,8° Schrittwinkel und 2,2–3,6 Ncm Haltemoment bei 20 mm Flanschmaß. Länge: 33–40 mm.
  • Größe
  • NEMA
  • Haltemoment  -
  • Strom pro Wicklung 0.6 A - 0.8 A
  • Länge "A"  -
ST8918M6708 - Schrittmotor - NEMA 34

ST8918 – Schrittmotor – NEMA 34

Schrittmotor mit sehr hohem Drehmoment im Verhältnis zu seiner Baugröße. 1,8° Schrittwinkel und 353,55–1.202,08 Ncm Haltemoment bei 86 mm Flanschmaß. Länge: 65–156 mm.
  • Größe
  • NEMA 34 
  • Haltemoment  -
  • Strom pro Wicklung 4.5 A - 6.7 A
  • Länge "A"  -

Hybrid-Schrittmotoren  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren