Intelligente Kompaktantriebe – Motortypen

Bürstenlose DC-Motoren mit Controller. Präzise integrierte Regelung! Bei Bedarf bürstenlose Motor-Controller auch separat verfügbar. »Jetzt mehr erfahren!

BLDC-Motoren mit Controller

Bürstenlose DC-Motoren mit integriertem Controller und Encoder bieten hohe Leistung und Dynamik. Sie kommen vor allem in Anwendungen mit dynamischer Beschleunigung zum Einsatz.
  • Größe  -
  • Nennleistung 52.5 W - 940 W
  • Nenndrehzahl 3000 U/min - 4000 U/min
  • Betriebsspannung 12 VDC - 57.6 VDC
  • Schnittstelle USB, - 
  • Feldbus -, CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, Profinet 
Schrittmotor mit Steuerung

Schrittmotoren mit Controller

Mit Closed-Loop-Schrittmotoren lassen sich Drehzahl, Position und Drehmoment genau regeln. Aufgrund ihres hohen Drehmoments bei niedrigen Drehzahlen eignen sie sich ideal für Direktantriebe.
  • Größe  -
  • Haltemoment  -
  • Betriebsspannung 12 VDC - 57.6 VDC
  • Encodertyp singleturn absolut, multiturn absolut 
  • Schnittstelle -, USB 
  • Feldbus CANopen, Modbus RTU, -, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, Profinet 
PSA56 - intelligenter Schrittmotor-Linearaktuator ✓hohe Wiederholgenauigkeit ✓individuell konfigurierbarer integrierter Controller ✓robust » Angebot anfordern!

Linearaktuatoren mit Controller

Der PSA56 ist eine Kombination aus dem Hybrid-Linearaktuator LSA56 und den intelligenten Controllern der PD4-E-Serie. Er ist für Anwendungen mit hoher Wiederholgenauigkeit konzipiert.
  • Größe
  • Max. Kraft 346 N - 2013.5 N
  • Geschwindigkeit 31.8 mm/s - 254 mm/s
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Encodertyp singleturn absolut 
  • Feldbus EtherCAT, CANopen, Modbus TCP, Modbus RTU 

Intelligente Antriebe – Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen