Kategorien für Flachmotoren

STF2818 – Ultraflacher Schrittmotor

Ultraflacher High-Torque-Schrittmotor mit 28x34 mm Flanschmaß und 0,9 mm Höhe, mit 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt), hohem Drehmoment und Drehzahlen bis zu 4500 U/min. Ideal geeignet für...
  • Größe
  • NEMA
  • Haltemoment 0.98 Ncm
  • Strom pro Wicklung 0.5 A
  • Länge "A" 9.4 mm

ST6318 – Ultraflacher Schrittmotor

Ultraflacher High-Torque-Schrittmotor mit 63 mm Durchmesser, 10 mm Höhe, hohem Drehmoment und Drehzahlen bis zu 5000 U/min. Ideal geeignet für Feeder-Anwendungen in der Halbleiterindustrie oder...
  • Größe
  • NEMA
  • Haltemoment 6 Ncm
  • Strom pro Wicklung 1 A
  • Länge "A" 9.6 mm

Schrittmotoren – Flachmotoren Artikel

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Drehmoment [nm] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} U/min Drehzahl [U/min] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} Nm
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Kraft [N] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} N
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{pfinder.totalResults}} Ergebnisse

Vergleichen