GPLK42-23 –  Leichtbau-Planetengetriebe
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
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Technische Daten

  • Untersetzung 22.66 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 12 Nm
  • Max. Verdrehspiel 90 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • Lebensdauer 5000 h
  • Betriebstemperatur -15 bis +65 °C
  • Axialspiel < 0.2 mm
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 40 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 6 Nm
  • Wirkungsgrad 70 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Für Motorgröße 45 mm (BLDC), NEMA 17 
  • Max. Antriebsdrehzahl 5000 U/min
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 40 N

Abmessungen

GPLK42
Creation in progress ...