GPLK42-56 –  Leichtbau-Planetengetriebe

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Einzelpreis

Mengenrabatt

For quantities greater than 10, please contact us for volume pricing.

Verfügbarkeit

  • Für diesen Artikel beträgt unsere Lieferzeit ca. 10-12 Wochen.
  • auf Anfrage
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Technische Daten

  • Untersetzung 56.25 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 10 Nm
  • Max. Verdrehspiel 90 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • Lebensdauer 5000 h
  • Betriebstemperatur -15 bis +65 °C
  • Axialspiel < 0.2 mm
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 40 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 5 Nm
  • Wirkungsgrad 70 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Für Motorgröße 45 mm (BLDC), NEMA 17 
  • Max. Antriebsdrehzahl 5000 U/min
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 40 N

Abmessungen

GPLK42
Creation in progress ...
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.