GPLE80-3S-80-F87 –  Präzisionsplanetengetriebe

Verfügbarkeit

  • 0 auf Lager

Technische Daten

  • Untersetzung 80 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 192 Nm
  • Max. Verdrehspiel 11 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang)
  • Für Motorgröße NEMA 34 
  • Trägheitsmoment 50 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 900 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 120 Nm
  • Wirkungsgrad 91 %
  • Länge "L"
  • Gewicht 3.1 kg
  • Lebensdauer 30000 
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 7000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 650 N

Abmessungen

GPLE80

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 413,90

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 372,51
  • 10+ € 351,81

Verfügbarkeit

  • 0 auf Lager