GPLE80-2S-12-F87 –  Präzisionsplanetengetriebe
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
  • Untersetzung 12 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 192 Nm
  • Max. Verdrehspiel 9 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Für Motorgröße NEMA 34 
  • Trägheitsmoment 72 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 900 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 120 Nm
  • Wirkungsgrad 97 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Lebensdauer 30000 h
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 7000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 650 N

Abmessungen

GPLE80
Creation in progress ...