GPLE80-1S-5-F80 –  Präzisionsplanetengetriebe
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
Dieses Getriebe kann nur mit den Motoren der Serien DB80PD6-CB80 und PD6-EB80 kombiniert werden.

Technische Daten

  • Untersetzung
  • Max. Abtriebsdrehmoment 176 Nm
  • Max. Verdrehspiel 7 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Für Motorgröße 80 mm (BLDC) 
  • Trägheitsmoment 45 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 900 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 110 Nm
  • Wirkungsgrad 98 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Lebensdauer 30000 h
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 7000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 650 N

Abmessungen

GPLE80
Creation in progress ...