ST2818L1006-A –  Schrittmotor – NEMA 11
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 11 
  • Strom pro Wicklung 0.95 A
  • Haltemoment Bipolar
  • Widerstand pro Wicklung 4.6 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Größe
  • Haltemoment unipolar
  • Rotorträgheitsmoment 18 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 1.8 mH
  • Länge "A"

Abmessungen

ST2818
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
ZD-D28 Dämpfer
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel 2m
ZK-JST-VL-6 Verlängerungskabel 2m