DB59C024035R-A –  Bürstenloser DC-Motor

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren

Bürstenloser Gleichstrommotor in runder Bauform. Mit einem Wellenende und Hallsensoren.

Technische Daten

  • NEMA 23 
  • Nennleistung 220 W
  • Nennmoment 60 Ncm
  • Nennstrom 13.6 A
  • Nenndrehzahl 3500 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 173 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.2 mH
  • Gewicht 0.95 kg
  • Größe 56 mm
  • Nennspannung 24 V
  • Spitzenmoment 180 Ncm
  • Spitzenstrom 40 A
  • Drehmomentkonstante 4.4 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.135 Ohm
  • Länge "A" 93.6 mm

Abmessungen


Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Drehmoment [Nm]Drehzahl [U/min]Wirkungsgrad [%]1.002.000.250.500.751.251.501.752.252.5001 2002 4003 6004 8000255075100
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Geschwindigkeit
Ausgangsleistung
Wirkungsgrad
Eingangsleistung
Verlustleistung
Strohmaufnahme
Dauerbetriebsbereich
Drehzahl [U/min] bei 1,881.00 Nm
24V
 
 
 
 
 
 
 
n/a

Zubehör

ZD-DF56 Dämpfer

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info