DF32M024027-A –  Bürstenloser DC-Motor

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Einzelpreis

Mengenrabatt

For quantities greater than 10, please contact us for volume pricing.

Verfügbarkeit

  • Für diesen Artikel beträgt unsere Lieferzeit ca. 10-12 Wochen.
  • auf Anfrage
Artikel Kombinieren

Flacher Außenläufermotor mit 32 mm Durchmesser und 7,4 W Nennleistung. Um den Motor platzsparend und schnell anzuschließen, kann die dazu passende ZIF-Buchsenleiste direkt auf eine Steuerungsplatine designt werden. 

  • Nenndrehzahl 2.760 U/min
  • 24 V Nennspannung
  • 8-polige Bauweise
  • hohe Laufruhe bei niedrigen Drehzahlen
  • Flachbandleitung (FPC)

Eine Adapterplatine für Testzwecke ist als Zubehör erhältlich. 

Der DF32 eignet sich für ein breites Einsatzspektrum und bietet vor allem bei Serienanwendungen eine äußerst wirtschaftliche Lösung.

Hinweis:
Um diesen Motor mit einer Steuerung von Nanotec (z.B. CL3-E) zu verbinden, benötigen Sie eine Zusatzplatine zur Adaption der Flachbandleitung auf Litzen. 

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Nennstrom 0.5 A
  • Induktivität (Line to Line) 4.86 mH
  • Drehmomentkonstante 5.1 Ncm/A
  • Motoranschluss FCP 
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 7.4 W
  • Nenndrehzahl 2760 U/min
  • Größe
  • Widerstand (Line to Line) 13.7 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 35 gcm²
  • Gewicht
  • Spitzenstrom 1.5 A
  • Länge "A"
  • Nennmoment
  • Nennspannung 24 V

Abmessungen

DF32-A
Creation in progress ...

Kennlinie

Empfohlene max. Belastung
Dauerbetriebsbereich
 
 
 

Knowledge Base

Die meisten BLDC-Motoren sind „Innenläufer“, bei denen sich der Rotor mit Permanentmagneten auf einer Welle in einem feststehenden Stator mit Spulen dreht. Bei „Außenläufern“ sitzt der Stator innen, und der Rotor besteht aus einer außen laufenden Glocke, in der Magnete angebracht sind. Die Vorteile von Innenläufermotoren liegen in ihrer geringeren Rotorträgheit und der besseren Abfuhr der Verlustwärme, wohingegen beim Außenläufer die Wärme…
Mehr Info

Zubehör

ZIB-DF32 Zusatzplatine
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.