Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

DF32 - Flacher BLDC-MotorNeu

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör

Bei der Baureihe DF32 handelt es sich um 8-polige Außenläufer, die werkseitig mit einer Flachbandleitung (FPC) ausgestattet sind. Um den Motor platzsparend und schnell anzuschließen, kann die dazu passende ZIF-Buchsenleiste direkt auf eine Steuerungsplatine designt werden. Für Testzwecke kann als Zubehör eine Adapterplatine bestellt werden, um mit normalen Litzen zu arbeiten. Der DF32 eignet sich für ein breites Einsatzspektrum und bietet vor allem bei Serienanwendungen eine äußerst wirtschaftliche Lösung. 

DF32-A

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Bitte beachten Sie, dass Sie beide Kabel ausschließlich für den Motor mit PCB-Anschluss benötigen.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZIB-DF32 Adapterplatine € 13,90
Ausführungen
Typ Nennleistung Nennmoment Nenndrehzahl Nennspannung Option Preis Warenkorb Konfiguration
W
U/min V
DF32M024027-A
Für mehr Informationen hier klicken
7.4 2.55 2760 24 € 61,90

DF32M024027-A wurde in den Warenkorb gelegt

!

Bitte beachten Sie, dass Sie beide Kabel ausschließlich für den Motor mit PCB-Anschluss benötigen.

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZIB-DF32 Adapterplatine € 13,90
Datenblätter/3D DF32M024027-A

 
Technische Daten
Nennstrom
0.5 A
Widerstand (Line to Line)
13.7 Ohm
Induktivität (Line to Line)
4.86 mH
Rotorträgheitsmoment
35 gcm²
Drehmomentkonstante
5.1 Ncm/A
Gewicht
0.05 kg
Spitzenstrom
1.5 A
Spitzenmoment
7.65 Ncm
Länge "A"
17.9 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
DF32M024027-A
  • 1-4: € 61,90
  • 5-9: € 58,80
  • 10+: € 55,71
Verfügbarkeit[?]
  • 15 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
DF32M024027-A
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved