DB43L048030-B –  Bürstenloser DC-Motor
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
  • NEMA 17 
  • Nennleistung 94 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 2.4 A
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 80 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 1.7 mH
  • Gewicht
  • Größe
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 7.2 A
  • Drehmomentkonstante 12.5 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 2.2 Ohm
  • Länge "A"

Abmessungen

DB43
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
MK-DH-6,35-8-GPLE40 Distanzhülse
ZD-D28 Dämpfer
ZD-D40 Dämpfer
ZD-DF40 Dämpfer

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info