GPLEP90-2S-25 –  Präzisionsplanetengetriebe
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
  • Untersetzung 25 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 131 Nm
  • Max. Verdrehspiel 9 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Für Motorgröße NEMA 34 
  • Trägheitsmoment ≤62.6 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 1500 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 82 Nm
  • Wirkungsgrad 95 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Lebensdauer 30000 h
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 7000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 1700 N

Abmessungen

GPLEP90
Creation in progress ...