GPLEP70-2S-25 –  Präzisionsplanetengetriebe
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
Bei Eigenanbau an Motoren mit 8-mm-Welle muss die Distanzhülse <link record:nodes:pages:1753>MK-DH-8-11-GPLE mitbestellt werden.

Technische Daten

  • Untersetzung 25 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 48 Nm
  • Max. Verdrehspiel 12 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24 
  • Trägheitsmoment ≤12.6 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 1000 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 30 Nm
  • Wirkungsgrad 95 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Lebensdauer 30000 h
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 13000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 900 N

Abmessungen

GPLEP70
Creation in progress ...

Zubehör

MK-DH-8-11-GPLE Distanzhülse