GPLEP50-1S-10 –  Präzisionsplanetengetriebe
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
Bei Eigenanbau an Motoren mit 6,35-mm-Welle muss die Distanzhülse <link record:nodes:pages:2876>MK-DH-6,35-8-GPLE40 mitbestellt werden.

Technische Daten

  • Untersetzung 10 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 8 Nm
  • Max. Verdrehspiel 15 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Für Motorgröße NEMA 17 
  • Trägheitsmoment ≤1.5 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 800 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 5 Nm
  • Wirkungsgrad 97 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Lebensdauer 30000 h
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 18000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 700 N

Abmessungen

GPLEP50
Creation in progress ...

Zubehör

MK-DH-6,35-8 Distanzhülse