ST2818S1006-B –  Schrittmotor – NEMA 11

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 11 
  • Strom pro Wicklung 0.95 A
  • Haltemoment Bipolar 6.1 Ncm
  • Widerstand pro Wicklung 2.8 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht 0.11 kg
  • Größe 28 mm
  • Haltemoment unipolar 4.3 Ncm
  • Rotorträgheitsmoment 9 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 1 mH
  • Länge "A" 31.5 mm

Abmessungen


Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Drehzahl [U/min]Drehmoment [Nm]1.002.004.001020401002004001 0002 0004 00000.0200.0400.0600.080
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Drehmoment
Ausgangsleistung
Drehmoment [nm] bei 125.10 U/min
0.68A12VSeriell
 
 
0.0633
0.68A24VSeriell
 
 
0.0611
0.68A48VSeriell
 
 
0.0586
0.96A12Veine Wicklungshälfte
 
 
0.0432
0.96A24Veine Wicklungshälfte
 
 
0.0394
0.96A48Veine Wicklungshälfte
 
 
0.0317

Zubehör

ZD-D28 Dämpfer
ZK-JST-VL-6 Verlängerungskabel 2m