Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
DB43L024030-A – Bürstenloser DC-Motor
Verfügbarkeit
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.
Technische Daten
-
NEMA 17
-
Nennleistung 94 W
-
Nennmoment 30 Ncm
-
Nennstrom 4.8 A
-
Nenndrehzahl 3000 U/min
-
Rotorträgheitsmoment 80 gcm²
-
Induktivität (Line to Line) 0.45 mH
-
Gewicht 0.8 kg
-
Größe 42 mm
-
Nennspannung 24 V
-
Spitzenmoment 90 Ncm
-
Spitzenstrom 14.4 A
-
Drehmomentkonstante 6.25 Ncm/A
-
Widerstand (Line to Line) 0.54 Ohm
-
Länge "A" 80.3 mm
Abmessungen
Kennlinie
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Geschwindigkeit
|
Ausgangsleistung
|
Wirkungsgrad
|
Eingangsleistung
|
Verlustleistung
|
Strohmaufnahme
|
Dauerbetriebsbereich
|
Drehzahl [U/min] bei 1,619.50 Nm
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24V |
|
n/a | ||||||
|
Downloads
Zubehör
MK-DH-6,35-8-GPLE40 | Distanzhülse |
|
|
ZD-D28 | Dämpfer |
|
|
ZD-D40 | Dämpfer |
|
|
ZD-DF40 | Dämpfer |
|