DB43M048030-A –  Bürstenloser DC-Motor

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren

Technische Daten

  • NEMA 17 
  • Nennleistung 53 W
  • Nennmoment 17 Ncm
  • Nennstrom 1.5 A
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 60 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 2.65 mH
  • Gewicht 0.6 kg
  • Größe 42 mm
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment 51 Ncm
  • Spitzenstrom 4.6 A
  • Drehmomentkonstante 11 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 4.3 Ohm
  • Länge "A" 60.3 mm

Abmessungen


Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Drehmoment [Nm]Drehzahl [U/min]Wirkungsgrad [%]00.100.200.300.400.500.600.700.8001 0002 0003 0004 0000255075100
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Geschwindigkeit
Ausgangsleistung
Wirkungsgrad
Eingangsleistung
Verlustleistung
Strohmaufnahme
Dauerbetriebsbereich
Drehzahl [U/min] bei 1,681.50 Nm
48V
 
 
 
 
 
 
 
n/a

Downloads

Zubehör

MK-DH-6,35-8-GPLE40 Distanzhülse
ZD-D28 Dämpfer
ZD-D40 Dämpfer
ZD-DF40 Dämpfer

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info