DS28L024080-A –  Bürstenloser DC-Motor
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Spitzenstrom 4 A
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 29 W
  • Drehmomentkonstante 2.6 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 1.25 Ohm
  • Länge "A"
  • Nennstrom 1.35 A
  • Nennmoment
  • Nenndrehzahl 8000 U/min
  • Nennspannung 24 V
  • Induktivität (Line to Line) 0.16 mH
  • Rotorträgheitsmoment 16 gcm²
  • Gewicht

Abmessungen

DS28
Creation in progress ...

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info