NTO3-05-C14 (5 mm) –  Optischer 3-Kanal-Encoder

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Einzelpreis

Mengenrabatt

For quantities greater than 10, please contact us for volume pricing.

Verfügbarkeit

  • Für diesen Artikel beträgt unsere Lieferzeit ca. 10-12 Wochen.
  • auf Anfrage
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Wellendurchmesser
  • Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\ 
  • Grenzfrequenz 360 kHz
  • Signalpegel low: ≤0.4 V, high: ≥2.4 V 
  • Betriebstemperatur  -
  • Abstiegszeit 15 ns
  • ESD, IEC61000-4-2 ±4 kV 
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 2000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Stromaufnahme 73, max. 88 mA
  • Grenzgeschwindigkeit 10800 U/min
  • Max. Ausgangsstrom pro Kanal 8 mA 
  • Anstiegszeit 15 ns
  • Vibration (5 Hz-2 kHz) 20 G 

Abmessungen

NTO3
Creation in progress ...

Downloads

Zubehör

ZK-TM4-10-500-S-JXH Encoderkabel NTO3 0.5m
ZK-TM4-10-500-S-JGH Encoderkabel NTO3 0.5m
ZK-NTO3-10-1000-PADP Encoderkabel NTO3 1m
ZK-NTO3-10-1000-S Encoderkabel NTO3 1m
ZK-NTO3-10-500-PADP Encoderkabel NTO3 0.5m
ZK-NTO3-10-500-S Encoderkabel NTO3, 0.5m
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.