BRAKE-BWA-1,5-6,35 –  Federdruckbremsen
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
Die BWA-Bremsen sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.

Technische Daten

  • Betriebsspannung (Bremse) 24 VDC
  • Haltemoment (Bremse)
  • Größe
  • Nabe Bohrung ø6.35 H7 mit 2 Gewindestiften M3x5 
  • Anschluss Litzen L=300 mm 
  • Einschaltzeit 100 ms
  • Nennleistung 11 W
  • Wellendurchmesser
  • Trägheitsmoment 10 kg mm²
  • Befestigung mit 2 M4 Schrauben (BWA-1,5-6,35) 
  • Ausschaltzeit 30 ms
  • Gewicht

Abmessungen

BWA-1.5-6.35
Creation in progress ...