DB41M024030-A –  Bürstenloser DC-Motor

Verfügbarkeit

  • 2 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 09.11.2020. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.

Technische Daten

  • NEMA 17 
  • Nennleistung 50 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 3 A
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 101 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.96 mH
  • Gewicht 0.45 kg
  • Größe
  • Nennspannung 24 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 9.2 A
  • Drehmomentkonstante 5.41 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 1.1 Ohm
  • Länge "A"

Abmessungen

DB41

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren), sind -  entgegen ihrer Bezeichnung - Drehstrom-Synchronmaschinen: Der Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Wicklungen angelegt wird. Dieser Motortyp wird häufig als „Bürstenloser Gleichstrommotor“ bezeichnet, da er in vielen Applikationen bürstenbehaftete Gleichstrommotoren („brushed DC“, Kommutatormotoren)...
Mehr Info

Zubehör

ZD-D28 Dämpfer € 22,80
ZD-D40 Dämpfer € 22,80
ZD-DF40 Dämpfer € 7,90

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 78,50

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 74,57
  • 10+ € 70,65

Verfügbarkeit

  • 2 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 09.11.2020. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.